- Codice prodotto:
- SZ 2500.460
- Esecuzione
- con cavo di allacciamento
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
- Colore
- Nero
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Sezione
- 0,75 mm²
- Lunghezza
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Dimensioni
- Larghezza: 31 mm
Altezza: 78 mm
Profondità: 30 mm
Lunghezza: 800 mm
- Allacciamento elettrico
- 2,5 A
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,122 kg
- Codice tariffa doganale
- 85365080
- EAN
- 4028177809178
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
-
SZ Interruttore di Posizione della Porta con Cavo di connessione, Lunghezza 800 mm, Nero