Corpo illuminante standard

Codice prodotto: SZ 4138.150

Tensione di alimentazione: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Codice prodotto:
SZ 4138.150
Esecuzione
con interruttore di posizione della porta
Parti incluse nella fornitura
Corpo illuminante standard
Tipo lampada
Materiale di fissaggio
Interruttore posizione porta
Potenza nominale assorbita
14 W
Ballast
Stabilizzatore magnetico
Possibilità di collegamento
Alimentazione tramite connettore
Cablaggio passante (collegamento di più corpi illuminanti)
Interruttore posizione porta
Tipo lampada
Lampada fluorescente, attacco G13
Classe di isolamento
I (conduttore di protezione)
Interruttore (tipo)
integrato on/off/ modalità interruttore di posizione porta
Tipo di montaggio corpo illuminante
Fissaggio a vite
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
500 V AC
Tensione nominale di isolamento
500 V DC/1s
Possibili installazioni
Profilato orizzontale dal telaio del tetto TS: montaggio diretto
Profilo verticale TS e SE: con adattatore angolare TS
Profilati SE davanti e dietro il telaio del tetto: con adattatore angolare TS
Profilati SE a lato del telaio del tetto: montaggio diretto
Dimensioni
Larghezza: 452 mm
Altezza: 117 mm
Profondità: 50 mm
Range temperatura di esercizio
-15 °C...45 °C
Prese di alimentazione
D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Range di temperatura stoccaggio
-20 °C...70 °C
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz
Variante presa
D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
1,84 kg
Codice tariffa doganale
94054990
EAN
4028177320710
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descrizione prodotto
SZ Lampada Standard 14 W
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni