- Codice prodotto:
- SZ 4138.300
- Esecuzione
- senza interruttore di posizione della porta
- Parti incluse nella fornitura
- Corpo illuminante standard
Tipo lampada
Materiale di fissaggio
- Potenza nominale assorbita
- 30 W
- Ballast
- Stabilizzatore magnetico
- Possibilità di collegamento
- Interruttore di posizione della porta
- Alimentazione tramite connettore
- Cablaggio passante (collegamento di più corpi illuminanti)
- Tipo lampada
- Lampada fluorescente, attacco G13
- Classe di isolamento
- I (conduttore di protezione)
- Interruttore (tipo)
- integrato on/off/ modalità interruttore di posizione porta
- Tipo di montaggio corpo illuminante
- Fissaggio a vite
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 1000 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 500 V DC/1s
- Possibili installazioni
- Profilato orizzontale dal telaio del tetto TS: montaggio diretto
- Profilo verticale TS e SE: con adattatore angolare TS
- Profilati SE davanti e dietro il telaio del tetto: con adattatore angolare TS
- Profilati SE a lato del telaio del tetto: montaggio diretto
- AE, CM, TP: con squadretta universale
- AE: con guida per allestimento interno
- Dimensioni
- Larghezza: 987 mm
Altezza: 117 mm
Profondità: 50 mm
- Range temperatura di esercizio
- -15 °C...45 °C
- Prese di alimentazione
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
- Range di temperatura stoccaggio
- -20 °C...70 °C
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Variante presa
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 3 kg
- Codice tariffa doganale
- 94054990
- EAN
- 4028177092297
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrizione prodotto
-
PS Luce Standard 50Hz230V30W