Prodotto non più disponibile dal: 31 gen 2017
Prodotto alternativo consigliato:
7859000
- Codice prodotto:
- DK 7109.200
- Descrizione prodotto
- Lampada pronta per l'allacciamento, installabile nel piano di fissaggio da 482,6 mm (19"). Le alette di fissaggio laterali consentono di fissare ulteriormente la lampada al sistema di foratura 25 mm.
- Materiale
- Alluminio, anodizzato
Plastica - Parti incluse nella fornitura
- Corpo illuminante 1 HE
Tipo lampada
Cavo di connessione con connettore Schuko
Materiale di fissaggio - Potenza nominale assorbita
- 8 W
- Lunghezza cavo di connessione
- 2,5 m
- Possibilità di collegamento
- Cavo integrato, con presa schuko
- Tipo lampada
- Tubo fluorescente
- Interruttore (tipo)
- Integrato, on/off
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 500 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 500 V DC/1s
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,193 kg
- Codice tariffa doganale
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrizione prodotto
- DK 19" 1He Corpo Illumin.
- Documentazione
- Info sheet