Contenitori di piccole dimensioni

  • Cassette PK in policarbonato
    Cassette PK in policarbonato

    Contenitore da parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro, a scelta con coperchio grigio o trasparente. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo per la manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.

    Info

  • Cassette GA in fusione di alluminio
    Cassette GA in fusione di alluminio

    Contenitore a parete resistente, verniciato in fusione di alluminio. Grado di protezione IP 66. Ideale per ambienti critici. Protezione dalla corrosione ottimale e allestimento interno semplificato.

    Info

  • Cassette di derivazione KL
    Cassette di derivazione KL

    Cassetta a parete con coperchio in lamiera d'acciaio, nelle varianti con flangia (grado di protezione IP 55) e senza flangia (grado di protezione IP 66). Semplicità di montaggio a parete grazie alle forature predisposte sul retro della cassetta. Massima flessibilità per l'entrata dei cavi. Collegamento sicuro del conduttore di protezione dalla cassetta al coperchio.

    Info

  • Cassette E-Box EB
    Cassette E-Box EB

    Cassetta a parete con portina e piastra di montaggio in lamiera d'acciaio. Grado di protezione IP 66. Con cerniera a 180°. Inserto di chiusura intercambiabile, anche con sistemi di chiusura a cura del cliente.

    Info

  • Contenitori BG per sistemi bus
    Contenitori BG per sistemi bus

    Cassetta a parete con portina in lamiera d'acciaio, con finestra d'ispezione in policarbonato. Grado di protezione IP 65. Disponibile a scelta con piastra di montaggio o guide di montaggio. In base alla variante, le forature per i bocchettoni passacavi sono già presenti. Si possono fissare moduli bus di quasi tutte le marche attualmente commercializzate.

    Info

+
[X] Chiudi

Required