Armadi di comando

  • Sistemi di armadi componibili TS 8, lamiera di acciaio
    Sistemi di armadi componibili TS 8, lamiera di acciaio

    Armadi componibili TS 8: una piattaforma completa di sistemi per qualsiasi esigenza. Ogni armadio, insieme agli accessori di gamma, è lo “specialista” per compiti speciali. La struttura simmetrica del TS 8 offre più spazio utile e allestimenti interni semplici e veloci. Ovviamente l'armadio può essere accoppiato su tutti i lati.

    Info

  • Sistemi di armadi componibili TS 8, distribuzione di corrente
    Sistemi di armadi componibili TS 8, distribuzione di corrente

    Sistemi di armadi componibili TS 8 per quadri di distribuzione in bassa tensione omologati con prove di tipo secondo IEC 61 439-1/-2 e DIN EN 61 439-1/-2.

    Info

  • Armadi monoblocco SE 8
    Armadi monoblocco SE 8

    Armadio stand-alone in lamiera d'acciaio con telaio stabile, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con telaio sagomato. Allestimento interno perfettamente compatibile con la serie TS 8, con conseguente integrazione di tutti i prodotti TS 8.

    Info

+
[X] Chiudi

Required