Armadi server e di rete IT

  • TS IT
    TS IT

    La piattaforma soddisfa tutte le aspettative di un moderno armadio server e di rete. Allestimento interno senza attrezzi, massima capacità di carico e cablaggio strutturato per impieghi universali come ripartitore di piano o nei data centre. Per ogni soluzione di climatizzazione l'equipaggiamento ideale: porta trasparente chiusa per applicazioni server ad alte prestazioni con climatizzazione LCP (ad acqua o refrigerante) o porte aerate per la climatizzazione dell'ambiente.

    Info

  • Comparto di risalita cavi per TS IT
    Comparto di risalita cavi per TS IT

    Per la posa, il fissaggio e la conservazione dei cavi o come contenitore vuoto con un numero dispari di unità LCP.

    Info

  • TE 8000
    TE 8000

    Il nuovo TE 8000, un'evoluzione del precedente modello di successo, il TE 7000, è stato ottimizzato in molti dettagli. Il TE 8000 senza telaio, con accesso ottimale al piano di installazione, è l'armadio entry-level adatto alle esigenze di installazione più comuni.

    Info

  • Rack di ripartizione
    Rack di ripartizione

    Rack di ripartizione per un'ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento e passaggio d'aria senza limitazioni tecniche grazie alla struttura aperta.

    Info

  • DK-TS
    DK-TS

    Armadi server e di rete IT su base TS 8. Capacità di carico in base al modello fino a max. 1000 kg.

    Info

+
[X] Chiudi

Required