Pareti

  • Pareti laterali
    Pareti laterali

    I lati aperti degli armadi componibili TS, TS IT e TE 8000 possono essere chiusi ermeticamente con un grado di protezione elevato o senza attrezzi, a seconda delle esigenze.

    Info

  • Pareti laterali - Accessori
    Pareti laterali - Accessori

    Supporti per il fissaggio interno supplementare della parete laterale o posteriore in caso di installazioni pesanti; pareti laterali incernierate con angolo di apertura 180° e blocchi interni per pareti laterali sono alcuni degli accessori opzionali.

    Info

  • Pareti di separazione e setti divisori
    Pareti di separazione e setti divisori

    Una batteria di armadi può essere suddivisa tramite pareti divisorie, setti divisori o paratie che separano le diverse aree funzionali all'interno degli armadi. Negli armadi montati in batteria, in abbinamento ai sistemi di chiusura è possibile utilizzare anche i sistemi di autorizzazione degli accessi. I setti divisori per piastre modulari possono essere configurati con i connettori comunemente in commercio.

    Info

  • Cuffie per blocco sezionatore (versione USA), per TS
    Cuffie per blocco sezionatore (versione USA), per TS

    Blocco di sicurezza degli armadi in batteria certificato UL e conforme agli standard statunitensi. In combinazione con il meccanismo di azionamento, le aste di rinvio e il blocco per porta battente, la cuffia per blocco sezionatore soddisfa i requisiti della norma UL 508 A.

    Info

  • Cuffia di copertura con portina per armadi serie TS
    Cuffia di copertura con portina per armadi serie TS

    Cuffia di copertura con porta per armadi TS per la protezione di connettori o di altri componenti installati all'interno dell'armadio.

    Info

  • Vernice per ritocchi
    Vernice per ritocchi

    Vernice per ritocchi o lavori di riparazione con procedimento a polverizzazione oppure ad immersione. Essicca all'aria.

    Info

  • Primer per protezione da corrosione
    Primer per protezione da corrosione

    Il primer monocomponente è ideale per ripristinare il film protettivo anticorrosione nei punti privi di vernice, in corrispondenza di feritoie o similari. Il primer è conforme ai requisiti della norma IEC 61439.

    Info

+
[X] Chiudi

Required