Allestimento interno

  • piastre di montaggio
    piastre di montaggio

    Piastre di montaggio integrabili in contenitori e armadi in cui una piastra di montaggio non fa parte della fornitura. I pannelli intermedi di montaggio per armadi serie TS 8 creano ulteriori superfici di installazione in larghezza o profondità.

    Info

  • Sistemi di profilati
    Sistemi di profilati

    Con i sistemi di profilati si possono raggiungere tutte le quote di montaggio all'interno del telaio TS. Piani di montaggio supplementari, funzioni varie come le guide di supporto o i profilati a C : la personalizzazione degli allestimenti quasi non ha limiti.

    Info

  • Elementi di fissaggio
    Elementi di fissaggio

    Dadi a gabbia, viti e differenti elementi di montaggio per un allestimento agevole ed efficiente dell'armadio.

    Info

  • Ripiani porta-apparecchi
    Ripiani porta-apparecchi

    Ripiani e superfici d'installazione sono possibili nel telaio dell'armadio o nel piano di fissaggio 19". Guide telescopiche e maniglie completano i ripiani porta-apparecchi, installabili, parzialmente senza attrezzi, in armadi rack IT, armadi server, ripartitori a parete e armadi industriali.

    Info

  • Lampade
    Lampade

    Un armadio perfettamente illuminato aumenta la sicurezza sul lavoro. Tecnologia innovativa di illuminazione, montaggio rapido senza attrezzi, sensori di movimento integrati e interruttori di posizione della porta sono solo alcune delle caratteristiche dell'offerta.

    Info

  • EMC
    EMC

    La protezione dell'armadio standard da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici può essere aumentata con l'accessorio idoneo. Le misure di protezione includono il miglioramento dell'effetto schermante tramite compensazione ottimale del potenziale o il collegamento delle schermature dei cavi il più vicino possibile al punto di ingresso dei cavi.

    Info

  • Allestimento interno per zone a rischio sismico
    Allestimento interno per zone a rischio sismico

    TS 8 per zona sismica 1, 2, 3 e 4 secondo Bellcore. Gli armadi sono stati testati e soddisfano i requisiti Telcordia GR 63-CORE.

    Info

  • Messa a terra
    Messa a terra

    Cavetti di terra singoli o sistemi completi per la messa a terra del telaio, in base al sistema di armadio utilizzato o sbarre di messa a terra.

    Info

+
[X] Chiudi

Required