Gestione dei cavi

  • Ingresso cavi per aperture sul fondo
    Ingresso cavi per aperture sul fondo

    Le lamiere di fondo singole possono essere sostituite con le lamiere di ingresso cavi negli armadi TS, SE, CM e nel pulpito TP. I bocchettoni passacavi e i bocchettoni per ingresso connettori assicurano un elevato grado di protezione IP insieme ad una installazione rapida e veloce.

    Info

  • Flange
    Flange

    Per coprire feritoie o aperture nei contenitori a parete. Installabili anche su superfici. Per bocchettoni passacavi nelle varianti metrica o PG. Nei ripartitori a parete 19" della serie EL, la flangia cieca è sostituibile con la flangia con listello a spazzola.

    Info

  • Bocchettoni passacavi
    Bocchettoni passacavi

    Bocchettoni passacavi in poliammide, ottone o acciaio inox. L'elevato grado di protezione (IP 68 o IP 69K) per applicazioni nell'industria alimentare e in camere bianche si raggiunge con il bocchettone passacavi HD.

    Info

  • Ingresso cavi precablati
    Ingresso cavi precablati

    I connettori precablati possono essere inseriti nel contenitore o nell'armadio con accessori differenti: guarnizioni di tenuta, raccordi graduati, ingresso cavi precablati o moduli passaggio cavi.

    Info

  • Introduzione e raccolta cavi
    Introduzione e raccolta cavi

    Canaline di cablaggio da integrare nelle piastre di montaggio o da applicare al profilato verticale TS 8, ai profilati angolari e ai profilati a C per raccogliere e indirizzare in modo mirato i cavi, limitandone la trazione. Supporti per canaline passacavi sopra tetto, staffe guidacavi, guide di smistamento cavi, elementi di fissaggio per una gestione ordinata del cablaggio.

    Info

  • Guidacavi 19"
    Guidacavi 19"

    Sia che si tratti di un armadio per patch panel, un ripartitore di piano con un livello di fissaggio a 19" o un armadio server con due livelli a 19" la varietà degli accessori di gamma soddisfa tutti i requisiti per la gestione dei cavi ai lati, sul fronte o sul retro del livello a 19".

    Info

+
[X] Chiudi

Required