Raffreddamento tramite l'aria ambiente

  • Ventilatori-filtro
    Ventilatori-filtro

    Unità completa di ventilazione per l'installazione senza utensili. Portata d'aria 20 - 900m³/h, grado di protezione standardizzato IP 54. Disponibile anche con protezione EMC.

    Info

  • Ventilatori da tetto
    Ventilatori da tetto

    Elevata semplicità grazie a un'unica fessura di montaggio indipendentemente dal modello. Minima perdita di pressione nel convogliamento dell'aria per un'elevata efficienza. Innovativo sistema di fissaggio per un elevato grado di protezione.

    Info

  • Ventilatori a cassetto/Ventilatori di pressurizzazione
    Ventilatori a cassetto/Ventilatori di pressurizzazione

    Unità completa di ventilazione per l'installazione su piani di fissaggio in pollici. Portata d'aria 320 - 480 m³/h.

    Info

  • Scambiatori di calore aria/aria
    Scambiatori di calore aria/aria

    Scambiatore di calore con due circuiti d'aria separati. La differenza di temperatura tra il circuito interno e quello esterno determina in modo significativo la capacità di dissipazione termica.

    Info

+
[X] Chiudi

Required