Technologische Entwicklungen in der Automobilbranche, im Bahnverkehr und in der Luftfahrt verändern die Art, wie Menschen und Güter von A nach B bewegt werden. Bessere Verkehrsleitsysteme entstehen. Fahrzeuge vernetzen sich. Daten über Kraftstoffverbrauch, Geschwindigkeit und Verkehr werden gesammelt, analysiert und verteilt. Fahrzeuge werden autonomer und liefern Unterstützung in Echtzeit, um kritische Situationen zu vermeiden. Rutscht beispielsweise ein Auto auf Eis, warnen vernetzte Fahrsysteme in Echtzeit andere Fahrzeuge. Die Luftfahrt- und Eisenbahnindustrie digitalisiert zunehmend Produkte und Dienstleistungen und vernetzt Betrieb und Logistik für mehr Effizienz. Im städtischen Umfeld gestalten Navigationsinstrumente und Park-Apps den Verkehr reibungsloser – und bringen die Verkehrsteilnehmer schneller dahin, wo sie pünktlich sein müssen. All diese Anwendungen generieren große Datenmengen.
Herausforderung
Rittal Lösung
► Rittal Datacenter inkl. TS IT Racks
► LCP CW (Liquid Cooling Package) für gesteuerte Kühlung
► Brandlöschanlage
► Überwachungssystem
Herausforderung
Rittal Lösung
► Zwei DCs mit 10 Rittal TS IT Racks
► LCP-Serie (Liquid Cooling Package) mit bis zu 30 kW
► 25 Technikräume mit je drei Racks und zwei Luft-Wasser-Wärmetauscher
Dolor est.