サーバーラック

  • TS IT
    TS IT

    このプラットフォームは、現代的なネットワークラックあるいはサーバーラックが必要とするすべての要求を満たしています。工具不要の内部実装、最大限の耐荷重そして構造化されたケーブルマネジメントは、フロア分岐ボックスとして、あるいは、データセンターでのあらゆる用途に対応できます。あらゆる空調コンセプトに適切な装備:高性能サーバーアプリケーション用には、開口部のない透視ドア仕様を冷媒あるいは水を使用する LCP 冷却装置と使用して、あるいはまた、ルームエアコンが使用されている場合は、通気型ドア仕様が最適です。

    More

  • ケーブルアレンジ ハウジング TS IT用
    ケーブルアレンジ ハウジング TS IT用

    ケーブルの配線、固定や保管、あるいは、エンクロージャーと連結した LCP の高さをそろえるための空ハウジングとして使用します。

    More

  • ディストリビューションラック
    ディストリビューションラック

    組み立てと取り付けの際のすべての方向からの最適なアクセスと、開放的な構造によるスムーズな空気の流れを保証するための配電器用ラック。

    More

  • TE 7000
    TE 7000

    ローエンドモデル。最適なアクセスと格納のための、簡単に解体できる19インチフレーム。

    More

+
[X] 閉じる

Required