ベース

  • フレックスブロックベースシステム
    フレックスブロックベースシステム

    簡単で手早く、工具なしで組み立てるための、金属製ブラインド付きプラスチックベースシステム。ブラインドが前後と側面にある、完全なベース。お客様のエンクロージャーの測定に適しています。

    More

  • ベースTS
    ベースTS

    前後のベース要素、コーナーピース取り付け済み、エンクロージャーの幅に依存。側面のブラインドはエンクロージャーの深さに応じてお選びください。

    More

  • ケーブル仕分けスペースTS
    ケーブル仕分けスペースTS

    TS用ケーブル仕分けスペース、個々のシステム拡張用の統合されたシステム穴付き。

    More

  • ベース、完成品
    ベース、完成品

    ベース、AE、TP、ES用の一式、前後にコーナーピースを取り付けたブラインドと、側面のブラインド。

    More

  • ベース用アクセサリー
    ベース用アクセサリー

    ベース用アクセサリー、例:床面固定用ブラケット、レベル調整脚。

    More

  • ベース、据付式 PC、IW用
    ベース、据付式 PC、IW用

    適用ユニットのデザインは、高さ100 mm、前部張出しになります。

    More

  • コンクリートベース CS新ベーシックエンクロージャー用
    コンクリートベース CS新ベーシックエンクロージャー用

    CSモジュールボックスおよびベーシックボックス用コンクリート製ベース。軽量なため短時間で簡単に組立できます。

    More

  • クロスロッド TS、SE、CM、TP、PC、IW用。
    クロスロッド TS、SE、CM、TP、PC、IW用。

    エンクロージャーの前後に渡して、床面との隙間を138 mmにすることで安定性を高めます。

    More

  • ベース フラットボックス用
    ベース フラットボックス用

    フラットボックスの底面にあるねじに留めて使用します。後ろ側にケーブル引き込み用の穴があります。

    More

  • スタビライザー TS IT用
    スタビライザー TS IT用

    サーバーエンクロージャーTS用スタビライザー。スライド式スタビライザーは後からサーバーエンクロージャーの、下のエンクロージャーフレームに取り付けることができ、必要な場合にのみ引き出します。

    More

+
[X] 閉じる

Required