パネル

  • サイドパネル
    サイドパネル

    TS 、TS IT および TE 8000 連結型システムの開いている側面は、必要に応じて、高い保護等級が維持できる方法で閉じることもできれば、簡単な工具を必要としない方法で閉じることもできます。

    More

  • サイドパネル - アクセサリー
    サイドパネル - アクセサリー

    重量のある実装機器を固定するときの補強としてのサイドパネルホルダーあるいはリアパネルホルダー。ヒンジ付き、開角度 180° および内部ラッチ付きサイドパネルもアクセサリーオプションの一つです。

    More

  • 分離パネルと仕切りパネル
    分離パネルと仕切りパネル

    仕切りパネルやパーティションを使って、連結されているエンクロージャーを機能ごとに区分けすることができます。ロッキングシステムを利用することによって、エンクロージャー列ごとに、それぞれの権限コンセプトを取り入れることもできます。モジュールプレート用の仕切りパネルには、市販のコネクターを実装します。

    More

  • ドアインターロックシステム(米国版)、TS用
    ドアインターロックシステム(米国版)、TS用

    米国の規定に基づく連結型エンクロージャーの全対策用ドアインターロックシステム (UL に準拠)。サーキットブレーカーカバーと、カム作動ユニット、サブドアロックユニットおよび連結棒とのコンビネーションで、UL 508 A をの要求事項を満たします。

    More

  • ドア付きコネクターカバー TS 用
    ドア付きコネクターカバー TS 用

    TS用ドア付きカバーキャップ、プラグコネクターなどの組み込み機器の保護と外装用。

    More

  • 補修用ペイント
    補修用ペイント

    粉体塗装面やウェット塗装面の補修に使用するラッカーです。

    More

  • 腐食保護用下塗り
    腐食保護用下塗り

    この1成分形下塗りは、カットアウトなどにより生じた、ラッカーの付いていない箇所などの腐食保護に適しています。ラッカーの付いていない箇所の腐食保護に使用します。この下塗りは、低電圧および開閉器コンビネーション用の規格 IEC 61439の要求事項に適合しています。

    More

+
[X] 閉じる

Required