ドア/ロック

  • ドア
    ドア

    透視ドアおよび通気孔付き透視ドアは、実装されている機器の確認を容易にします。 リアパネルの代わりに鋼板製ドアを取り付ければ、前後からの内装機器へのアクセスが可能になります。

    More

  • TS用モジュール式フロントデザイン
    TS用モジュール式フロントデザイン

    エンクロージャー内のさまざまな機能領域を仕切るために使用します。透視窓付きあるいは無しの分割ドアを、上部と下部のフロント トリムパネル間のスペースに、自在に取り付けることができます。この「モジュール式フロント」は、TS 8 エンクロージャーシステムのフロントドアあるいはリアパネルの代わりに取り付けることができます。

    More

  • 透視窓/ディスプレイパネル
    透視窓/ディスプレイパネル

    表示機器、押しボタン、スイッチ類とその他の操作用機器を、見栄え良く、ほこり、液体そして不正アクセスから保護します。

    More

  • ロックシステム
    ロックシステム

    標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換できます。キーを使わずに自立型エンクロージャーやウォール型ボックスを速やかに開けるには、押しボタン式が実用的な代替品になるでしょう。

    More

  • ドアインターロックシステム(米国版)、TS用
    ドアインターロックシステム(米国版)、TS用

    米国の規定に基づく連結型エンクロージャーの全対策用ドアインターロックシステム (UL に準拠)。サーキットブレーカーカバーと、カム作動ユニット、サブドアロックユニットおよび連結棒とのコンビネーションで、UL 508 A をの要求事項を満たします。

    More

  • ヒンジ
    ヒンジ

    工業環境や IT 環境における、独立エンクロージャー、連結型エンクロージャーそしてウォール型ボックスをユースケースに応じて、ドア開角度を最適に調節することを可能にします。

    More

  • ドア内装用
    ドア内装用

    TS 8 シリーズのドアフレームがそれを可能にします:一時的な置き場やドキュメント保管用アクセサリーの取り付け、表示機器や操作用機器の取り付け、その他様々なアクセサリーの取り付けをサポートします。 AE ウォール型ボックス内にも、サポートレールを使用して機器取り付け面を追加することができます。

    More

  • ドア用銘板ストリップ
    ドア用銘板ストリップ

    ドアへの、個別の区画表示の作成用。

    More

  • 対埃保護バー
    対埃保護バー

    ドアの上の縁上の埃の堆積を防ぎます。

    More

  • 補修用ペイント
    補修用ペイント

    粉体塗装面やウェット塗装面の補修に使用するラッカーです。

    More

  • 腐食保護用下塗り
    腐食保護用下塗り

    この1成分形下塗りは、カットアウトなどにより生じた、ラッカーの付いていない箇所などの腐食保護に適しています。ラッカーの付いていない箇所の腐食保護に使用します。この下塗りは、低電圧および開閉器コンビネーション用の規格 IEC 61439の要求事項に適合しています。

    More

+
[X] 閉じる

Required