ボトム

  • レベル調整脚
    レベル調整脚

    レベル調整脚は、起伏のある床面の高さの違いを補正するために使用します。素材や型式の異なるあらゆるエンクロージャーシステムに使用できます。

    More

  • キャスター
    キャスター

    エンクロージャー、IT ラック、コンソールシステム、インダストリアル ワークステーションおよびオープンフレームのデータラックを移動可能にするために使用します。

    More

  • ボトムホルダー
    ボトムホルダー

    底面が開いている TS IT ネットワークラックやサーバーラックもあります。もし後からボトムプレートを使用するのであれば、ボトムホルダーが必用になります。

    More

  • グランドプレート
    グランドプレート

    異なる機能を持つグランドプレート:幅方向あるいは奥行き方向のケーブル引き込み用、あるいは換気用。

    More

  • 強化/固定
    強化/固定

    More

  • 幅分割ブラケット
    幅分割ブラケット

    幅分割ブラケットは、幅が1200 mm以上のエンクロージャー底部を2つに分割し、様々な内装を可能にします。

    More

  • 水の集積の防止
    水の集積の防止

    排圧ストッパーあるいは凝縮水排出器は、エンクロージャー内に湿気や凝縮水が発生することを防ぎます。

    More

  • ベースフレーム、分割型 TS サーバーラック用
    ベースフレーム、分割型 TS サーバーラック用

    ベースフレーム、エンクロージャーTS用に分割済み、グランドプレートまたはベースモジュールの後からの組み込み用。

    More

+
[X] 閉じる

Required