クーリング

  • Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ)
    Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ)

    LCP CW:非常に大きな発生熱量は水冷ヒートエクスチェンジャーにより、ITラックから排出されます。LCP DX:中小規模のIT アプリケーションの冷却に最適です。

    More

  • 通路仕切り
    通路仕切り

    ドアと天井の要素で、コンピューターセンター内の暖かい空気と冷たい空気とを分離します。これによって、温度管理の効率が向上します。冷気通路または暖気通路の仕切りとして設置できます。

    More

  • ルーフ型クーリングユニット IT機器冷却用
    ルーフ型クーリングユニット IT機器冷却用

    ロスパワー(熱損失) 3 kWまでの、単独エンクロージャー積極冷却。目標値によるサーバー流入エア温度制御。

    More

  • 精密空調機器 CRAC
    精密空調機器 CRAC

    発熱量が大きいデータセンター用ルーム空調です。

    More

  • Small Cooling Units
    Small Cooling Units

    More

+
[X] 閉じる

Required