Discontinued article.
Information on the discontinued articles
이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음 30.06.2023
대체 제안 제품 7888208
대체 제안 제품 7888208
닫기
제품 더 알아보기
현재 페이지 PDF로 추출– 추천 액세서리
+ Product description
버전: | 측면 패널 포함 |
---|---|
장점: |
프레임 구조 아님 최적의 접근성 분해가 가능하기 때문에 간단하게 설치 가능 도어 경첩 교체 가능 |
재료: |
강판 모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm |
표면 처리: |
장착 프레임: 전착도장 인클로저 패널: 분체 코팅 |
색상: | RAL 7035 |
제공 범위: |
자가 지지방식 19"(482.6mm) 장착 프레임, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능 전면 모니터링 도어, 130° 경첩, 디자인 손잡이, 안전 잠금장치 3524 E 포함 후면 강판 도어, 130° 경첩, 안전 잠금장치 3524 E 포함 컷아웃이 최대한 크게 만들어져 있는 베이스 프레임(선택 사항으로 계장용 모듈 플레이트) 루프 플레이트, 옵션인 팬과 케이블 인입을 위한 가려진 컷아웃 포함 수평 조절 다리 4개, M10 (미 장착 상태로 제공) 스페이서 볼트 4개, 20mm, 높임용 커버 플레이트(미 장착 상태로 제공) 측면 패널, 잠금 가능, 안전 잠금장치 3524 E 포함 |
치수: |
폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 800 mm |
높이 단위: | 42 U |
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간: | 130 mm / 130 mm / |
레벨 간격(납품 시 상태): | 495 mm |
부하량: | 4.000 N |
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP: | IP 20 |
기본 재료: | 강판 |
포장 단위: | 1 개 |
중량/개수: | 116 kg |
EAN: | 4028177801462 |
ETIM 7.0: | EC002499 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
제품 설명: | TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x800 mm, 42 U, With glazed door |
+ Approvals
Declerations: |
적합성 인증:
DE
|
---|
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
상세 기술 내역:
DE
|
---|---|
Documentation: |
사용 설명서:
DE, EN, FR
|