제품 더 알아보기
현재 페이지 PDF로 추출– 추천 액세서리
+ Product description
장점: |
조립 및 설치 시 모든 측면에서 최적의 접근성 개방형 제작 방식으로 인해 기류 막힘이 전혀 없음 장착 레벨 사이의 간격은 자유롭게 조절 가능 |
---|---|
재료: | 강판 |
표면 처리: | 분체 코팅 |
색상: | RAL 7035 |
제공 범위: |
전면 및 후면 19˝(482.6mm) 장착 레벨이 있는 자가 지지방식 장착 프레임 루프 플레이트, 케이블 정리기 수용을 위해 마련됨 폭에 개별 설치를 위한 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 2개가 있는 개방형 베이스 프레임 수평 조절 다리 4개, M10 (미 장착 상태로 제공) 후방 횡방향으로 브러시 스트립이 있는 루프 플레이트 |
치수: |
폭: 600 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 1,000 mm |
높이 단위: | 42 U |
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간: | 80 mm / 130 mm |
레벨 간격(납품 시 상태): | 745 mm |
부하량: | 7.000 N |
기본 재료: | 강판 |
포장 단위: | 1 개 |
중량/개수: | 35 kg |
EAN: | 4028177801554 |
ETIM 7.0: | EC002507 |
ECLASS 8.0: | 27180602 |
제품 설명: | TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x1000 mm, 42 U, open |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
상세 기술 내역:
DE
|
---|