Onze expertise – uw voordeel.

Onze nieuwe ontwikkelingen zijn volledig afgestemd op uw persoonlijke voordeel. Wij produceren systemen die u de meeste voordelen bieden:

  • Hoge kwaliteit bij de aanbouwkasten TS 8 roestvaststaal.
  • Betere toegang van alle zijden bij de netwerkbehuizing TE 8000.
  • Een superieure functionaliteit en lichtsterkte bij de systeemverlichting LED.
  • Efficiënte monitoring bij laagspanningsinstallaties.
  • Dakventilatoren - efficiëntie on top.
  • Blue e+ - ’s werelds meest efficiënte serie koelaggregaten.
  • LCU DX - efficiënte koeling zonder ruimteverliezen.
  • Smart Metering voor uw IT – modulaire PDU.

 

Onze nieuwe producten in een oogopslag:

 

TS 8 en SE 8 roestvaststaal – nu nog beter.

Voor ruwe omgevingen zijn materialen nodig die bestand zijn tegen zelfs de meest agressieve invloeden.

Om nog beter te voldoen aan alle eisen en nog meer veiligheid te bieden, zijn voortaan ook de externe onderdelen (zoals slotplaat, kastscharnier, en binnenwerken) van roestvaststaal.

Hierdoor zijn de TS 8 en SE 8 roestvaststaal optimaal geschikt voor de zwaarste omstandigheden.

TS 8 microsite | SE 8 microsite

 

Systeemverlichting LED.

Uw voordelen:

  • 100 procent licht in de kast door speciale optiek met Fresnel-structuur
  • LED-techniek met een lichtsterkte van 900 - 1200 lumen
  • Eenvoudige plug & play-montage zonder gereedschap en zonder ruimteverlies in de kast
  • Internationaal inzetbaar door breed spanningsgebied van 100 - 240 V AC en 24 V DC


Netwerkbehuizing TE 8000. Efficiënt en kosteneffectief.

Uw voordelen:

  • Rack zonder storend kastframe
  • Eenvoudige montage
  • Variabel op alle niveaus

Meer informatie




Smart Monitoring System - compact, veilig, efficiënt.

Uw voordelen:

  • Constante registratie en monitoring van het energieverbruik van installaties en machines
  • Visualisatie via display of webinterface
  • Logging en communicatie van meetgegevens

Meer informatie

Rittal dakventilatoren. Eén systeem voor alle grootten.

Uw voordelen:

  • Slechts één montage-uitsparing voor alle vermogensklassen (258 x 258 mm)
  • Optimale efficiëntie door slimme luchtgeleiding met geringe drukverliezen
  • Hoge beschermklasse dankzij innovatieve klembevestiging

Meer informatie  

Wereldprimeur - Blue e+. ’s Werelds meest efficiënte serie koelaggregaten.

Uw voordelen:

  • Efficiënt: Tot 75 % energiebesparing door componenten met toerentalregeling en heat pipe-technologie
  • Flexibiliteit: Wereldwijde toepassing dankzij unieke bruikbaarheid bij meerdere spanningsniveaus
  • Veiligheid: Alle componenten in de kast en het koelaggregaat hebben een langere levensduur door de componentvriendelijke koeling
  • Eenvoud: Intuïtieve bediening via aanraakdisplay en intelligente interfaces

Blue e+ microsite

Lucht/water-warmtewisselaar voor voedings- en genotmiddelenindustrie.

Hygienic Design

Voor productieafdelingen in de voedings- en genotmiddelenindustrie met zeer hoge eisen aan de hygiëne biedt Rittal nu een eenvoudig te reinigen systeem voor het koelen van kasten.

Productcategorie  



LCU DX - efficiënte koeling zonder ruimteverlies.

Uw voordelen:

  • Maximale energie-efficiëntie door koeling van het losse rack en niet van de ruimte
  • Efficiënte werking dankzij EC-ventilatortechniek
  • Optimale aanpassing van het compressorvermogen aan de warmtebelasting in het IT-rack dankzij de inverterregeling
  • Maximale veiligheid door het optioneel doorsturen van alarmmeldingen via CMC III
  • Hoge mate van beschikbaarheid door de geschiktheid voor ononderbroken 24/7-bedrijf
  • De opgenomen warmte wordt via de buitenunit direct aan de omgevingslucht afgegeven
  • Koppeling van binnen- en buitenunit via koudemiddelleidingen, data- en voedingskabels
  • Regeling van de serverintredeluchttemperatuur

Meer informatie 

Rittal automatiseert de kastenbouw.

Optimalisatie van de volledige workflow in de kastenbouw

Rittal Automation Systems ondersteunt de processtappen in de kastenbouw. Van handgereedschappen tot aan volautomatische installaties bieden wij individuele oplossingen die de processen in uw werkplaats optimaliseren.

Meer informatie

Downloads

Online tools