Bank- en verzekeringswezen

Digitalisering: nieuwe kansen voor de financiële sector

Technologieën zoals blockchain en cryptocurrencies vormen nieuwe uitdagingen voor de financiële sector. Maar wat belangrijker is, ze bieden nieuwe kansen en mogelijkheden voor een hogere efficiëntie en meer veiligheid. Rittal heeft passende oplossingen die aan de eisen op het gebied van datamanagement en gegevensbeveiliging bij financiële instellingen voldoen.

Innovatieve technologieën en mobiele communicatievormen die grote hoeveelheden data vastleggen, overdragen en evalueren en zo nieuwe structuren en processen creëren, bieden grote kansen voor financiële instellingen om hun aanbod en diensten uit te breiden. Dankzij internetbankieren kunnen klanten hun bankzaken overal en altijd regelen. Daarnaast biedt de digitalisering van de financiële sector zakelijke klanten nog meer nieuwe mogelijkheden voor hun bedrijfsactiviteiten. Voor de banken zelf geldt dat zij nieuwe inzichten krijgen in wat hun zakelijke klanten doen met het geld dat zij van hun bank hebben ontvangen. Zo is bijvoorbeeld het risico van een transactie per geval beter in te schatten. Banken nemen dus veel directer deel aan processen.

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid worden groot geschreven

Dankzij de nieuwe technische mogelijkheden neemt de beschikbaarheid van services toe. Bankklanten willen hun bankzaken via verschillende kanalen kunnen uitvoeren. Hierbij moet het mogelijk zijn het gewenste kanaal vrij te kiezen en naar believen van kanaal te wisselen. Het doel van deze omnichannel-aanpak is alle kanalen zodanig in een netwerk op te nemen dat het wisselen op elk moment mogelijk is en de klanttevredenheid behouden blijft of zelfs toeneemt dankzij de continue beschikbaarheid. Met het oog op de digitale uitdaging is de beschikbaarheid van omnichannels dan ook een van de belangrijkste strategische beslissingen in de financiële sector.

Een trend die de financiële sector blijvend zal veranderen is blockchain. Deze nieuwe, baanbrekende technologie maakt een wereldwijd register mogelijk dat ondubbelzinnig het eigendom toewijst en waarmee waarden zonodig binnen enkele seconden zijn over te dragen. Bij betalingstransacties maakt de blockchain-technologie bijvoorbeeld volledig anonieme transacties tussen gebruikers mogelijk zonder tussenkomst van een centrale financiële tussenpersoon. Elke transactie wordt door alle deelnemers gecontroleerd en geregistreerd. Zo is het onmogelijk om transacties naderhand te manipuleren. Hoewel cryptocurrencies zoals bitcoin de blockchain-technologie de afgelopen jaren populair hebben gemaakt, biedt de technologie ook kansen en mogelijkheden in tal van andere zakelijke sectoren. Zo kan blockchain bijvoorbeeld worden toegepast in elektronische handelssystemen zoals nabeurshandel. De verdere ontwikkeling van blockchain omvat ook zogeheten smart contracts. De blokken bevatten hier niet alleen eenvoudige financiële transacties, maar ook volledige contracten voor waardepapieren zoals aandelen, obligaties, futures of leningen.

Willen banken en financiële instellingen deze nieuwe kansen optimaal benutten, dan hebben zij een uiterst beschikbare en moderne infrastructuur nodig die failsafe is ontworpen en het hoogst mogelijke niveau van cybersecurity biedt. Want naast de groeiende mogelijkheden voor de financiële sector, nemen ook de kansen voor hackers toe. Een moderne IT-beveiliging moet enerzijds de uitdagingen van de digitale transformatie aankunnen en anderzijds een solide basis vormen voor verdere ontwikkeling.

Universal-Investment: Datacenter in recordtijd geïnstalleerd

Om aan nieuwe markteisen te voldoen en de dynamische groei van de vermogensbeheerder te weerspiegelen, heeft Universal-Investment in samenwerking met projectpartner Canzler Ingenieure op zijn locatie in Frankfurt een nieuw datacenter gebouwd. Voor de modulaire computerruimte, die een veiligheidsruimte op zich is met een systeem voor fysieke toegangscontrole, werd gekozen voor de RiMatrix S van Rittal. Bovendien is de behuizing voorzien van een beschermende laag die extra bescherming biedt tegen brand, water en rook. Bij stroomuitval schakelt de UPS-eenheid in RiMatrix S als eerste in, voordat de eigen dieselgenerator het hele gebouw van noodstroom voorziet.

Rittal en German Edge Cloud bieden IT-beveiliging "Made in Germany"

Samen met zusterbedrijf German Edge Cloud biedt Rittal IT-beveiligingsoplossingen uit één hand. Hierdoor hebben klanten de ultieme IT-beveiliging - voor hun operationele technologie (OT), voor clouddiensten en voor hun toepassingen. Bovendien bieden de twee partners veelzijdige cloud-diensten aan vanuit in Duitsland gevestigde datacenters, waardoor gegevens tijdens de verwerking te allen tijde in Duitsland blijven. De RiZone-oplossing van Rittal draagt het keurmerk "Software Made in Germany" van de Duitse branchevereniging voor het midden- en kleinbedrijf in de IT-branche (BITMi), wat aantoont dat de oplossing aan de hoogste veiligheidseisen voldoet en voortdurend verder wordt ontwikkeld. Het keurmerk weerspiegelt vooral de aspecten service, kwaliteit en toekomstbestendigheid. De teams voor klantenondersteuning en opleiding spreken Duits, de software is getest in Duitse laboratoria en de verdere ontwikkeling van de oplossing is een van de contractuele bepalingen. RiZone is een DCIM-oplossing (Data Centre Infrastructure Management) voor de bewaking van complexe infrastructuren.

Digitalisering

De digitalisering creëert nieuwe bedrijfsmodellen voor de industrie

Verbonden en intelligent: de digitalisering heeft gevolgen voor alle branches.

Universal Investment

Computerruimte in recordtijd

Een dynamische bedrijfsgroei noodzaakte de investeringsmaatschappij Universal Investment te verhuizen. In de nieuwe vestiging in Frankfurt/Main moest o.a. een nieuwe computerruimte worden gebouwd – het meest tijdkritische onderdeel van het projectplan....