Van voedingszekerheid tot elektromobiliteit.

"Rittal – The System." betekent: een intelligent systeemplatform voor de eisen uit verschillende toepassingsgebieden, ook in ruwe omstandigheden. Tenslotte gaat het om de basisvoorzieningen, energie, waterhuishouding, verkeerstelematica, verkeerstechniek en veel meer.

Rittal levert vele oplossingen met alle kwaliteits- en leveringstijdvoordelen van een serieproductie; voor (praktisch) iedere vraag hebben wij ook een standaard oplossing.

  • Planning en engineering

    • Uitstekende ontwikkelingscompetentie
    • Van de planning via engineering tot aan de oplossing alles uit één hand:
    • Engineeringssoftware Power Engineering voor laagspanningsinstallaties
    • Klimaatberekeningssoftware Therm voor een op de behoefte afgestemde dimensionering

  • Producten

    • TS 8 kastsysteem voor in- en outdoor
    • Energiebesparende klimatiseringstechniek voor verschillende omgevingscondities
    • Efficiënte stroomverdeling en -beveiliging
    • Systeemoplossingen op klantspecificaties
    • Complete infrastructuuroplossingen voor computerruimten en IT-netwerken
    • Systeemtoebehoren voor snelle montage

  • Service

    • Aanhouden van de voorschriften en normen voor het voldoen aan individuele eisen
    • Eigen erkend laboratorium
    • ATEX- en NEMA-certificaten
    • Wereldwijd leverings- en servicenetwerk

Contact

  • Algemeen +31 (0)316 59 19 11
  • Client Center + 31 (0)316 59 16 60

Social Media