Warmte is één van de grootste vijanden van elektronische componenten en elektronica en kan – indien niet behandeld – leiden tot disfunctioneren en uitval. Bij veel machines is de besturingselektronica het hart van het systeem, dat vooral moet blijven kloppen. Het is dus zorg dat oververhitting van de componenten wordt voorkomen. Speciaal voor engineers die bloednerveus worden van ‘downtime’ bieden wij het medicijn.

“Ja, maar dat kost extra”, denkt u misschien.

Klopt dat wel onder de streep? Wat zijn de kosten van een systeem, machine of productieproces dat stil ligt? Wat kost een monteur bij uitval? Wat zijn de kosten van een claim? En, wat kost een ontevreden klant?

Kies daarom voor klimatisering. Daarmee houdt u én de componenten én uw hoofd koel. Want er is geen zorg meer over uitval door oververhitting. Geen ‘brandende’ klachten aan de telefoon. Geen kosten meer voor een noodzakelijke ingreep. Lagere zorgkosten en dus een rendabeler project. Echter de grootste winst zit ‘m in …. tevreden klanten.


Rittal EHBO-kit biedt u:

  • Seminars

    Het hele jaar door houden wij diverse seminars. Bekijk hier het gehele overzicht.

  • Kennis over NEN-EN-IEC 61439

    Vanaf 1 november 2014 moet de industrie voldoen aan de eisen van de norm NEN-EN-IEC 61439. Lees hier meer.

  • Service

    Wist u dat periodiek onderhoud de kans op storingen van uw IT-infrastructuur en productieproces minimaliseert?

  • Flowchart

    In enkele stappen de beste koeloplossing voor uw situatie bepalen? Download hier de flowchart.

  • Consult door Account Manager

    Mocht u er zelf niet uit komen, dan biedt een consult van een van onze Account Managers de oplossing.

  • Datalogger

    Voor het achteraf bepalen van het vermogensverlies kunt u kiezen voor het plaatsen van een datalogger. Neem contact met ons op.

  • Softwaretool Therm

    Het softwareprogramma Therm neemt de taak van het berekenen van de klimatiseringsbehoefte volledig van u over.

Producten

Brochure EHBO

In de brochure kunt u alles rustig nalezen over de EHBO-kit.

Download hier de brochure