Weg met de kabelspaghetti

13.02.2017. Bij kabeldoorvoeren dienen installateurs vaak over stalen zenuwen te beschikken. Want als de kasten direct op de opstellingslocatie worden geïnstalleerd, is kabelinvoer met grote connectoren via de bodemplaten van de kast vaak een moeizame en tijdrovende klus. Hier is behoefte aan montagevriendelijke oplossingen – zoals de connectordoorvoertules van Rittal.

Zonder het juiste systeem vormen voorgeconfectioneerde kabels bij elke kabelinvoer een uitdaging. Met de connectordoorvoertules van Rittal is er een eenvoudige, flexibele oplossing beschikbaar voor de invoer van voorgeconfectioneerde kabels via het bodembereik in de kastseries TS, SE, PC, CM en TP.

Het afdichtingssysteem is modulair opgebouwd en bestaat uit een buitenhuls van polypropyleen met thermoplastisch elastomeer en een rubberafdichting. Hierdoor kunnen kabeldoorsneden van 8-36 mm flexibel en veilig in beschermklasse IP 55 worden afgedicht.

Door de eenvoudige handling is ook na de aansluiting een snelle afdichting mogelijk. Om de kabels te bevestigen worden deze in de bodemplaat voor kabelinvoertules geschoven. De beschermklasse van de kast blijft bij correcte montage behouden.