Wandkasten AE Roestvaststaal

Artikelnummer: AE 1005.500

Wand-/vloerkast AE van roestvaststaal, incl. montageplaat.

Beschermdak voor AE

Wandbevestigingsbeugel voor KL, EB, BG, AE, wandbehuizing EL, TP-bovendelen en compacte glasvezel-miniverdelers

Wandbevestigingsbeugel voor AX, KX, AX IT, AE, KL

Knevelsluiting

Knevelsluiting HD

Artikelnummer:
AE 1005.500
Materiaal
Kast: roestvaststaal
Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Oppervlak
Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
Levering
Behuizing met deur(en)
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA
NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 380 mm
Diepte: 210 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
275 mm x 334 mm
Aantal deuren
1
Aantal sluitingen
1
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Material lock: Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8 kg
Brutogewicht
8,05 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177421271
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
AE Wandkast, BHD: 300 x 380 x 210 mm, roestvaststaal 1.4404, met montageplaat, met één deur, één knevelsluiting
Toelatingen
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
White Paper
Databladen
Technische gegevens