- Bestelnr.:
- AX 1010000
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal
Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
- Levering
- Behuizing met deur(en), openingshoek 130°
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-code
- IK10
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 210 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,5 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,25 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2,5 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 550 mm x 575 mm
- Aantal deuren
- 1
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Material lock: Zinkspuitwerk
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 19,9 kg
- Brutogewicht
- 20,14 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177814998
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
AX Wandkast, BHD: 600x600x210 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met één deur, twee knevelsluitingen