- Artikelnummer:
- AE 1014.600
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal
Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
- Levering
- Behuizing met deur(en)
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 4X
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 760 mm
Hoogte: 760 mm
Diepte: 300 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 704 mm x 730 mm
- Aantal deuren
- 1
- Aantal sluitingen
- 2
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Material lock: Zinkspuitwerk, vernikkeld
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 42,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177000520
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
AE Wandkast, BHD: 760 x 760 x 300 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met één deur, twee knevelsluitingen