Basiskast AX, roestvaststaal

Bestelnr.: AX 1017000

De kasten van robuust roestvaststaal zijn voorzien van een geïntegreerd nokkensysteem waarmee eenvoudig, snel en volledig zonder boren een omvangrijke en betrouwbare systeemopbouw is te realiseren.

Bestelnr.:
AX 1017000
Materiaal
Kast: roestvaststaal
Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
Levering
Behuizing met deur(en), openingshoek 130°
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
IK-code
IK10
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 300 mm
Materiaaldikte deur
2 mm
Materiaaldikte kast
1,5 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
745 mm x 1.175 mm
Aantal deuren
1
Sluiting
Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Material lock: Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
56 kg
Brutogewicht
61 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177815032
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
AX Wandkast, BHD: 800x1200x300 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met één deur, met 3-punts sluitsysteem
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens