- Bestelnr.:
- AX 1019000
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal
Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
- Levering
- Behuizing met deur(en), openingshoek 130°
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-code
- IK10
- Afmetingen
- Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 300 mm
- Materiaaldikte deur
- 2 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,5 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2,5 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 945 mm x 1.175 mm
- Aantal deuren
- 2
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Material lock: Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 71,4 kg
- Brutogewicht
- 78 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177815056
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
AX Wandkast, BHD: 1000x1200x300 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met twee deuren, met 3-punts sluitsysteem