Wand-/vloerkast AE van roestvaststaal, incl. montageplaat.
- Artikelnummer:
- AE 1019500
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal
Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) - Oppervlak
- Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt - Levering
- Behuizing met deur(en)
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
3-punts sluitsysteem - Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 300 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 940 mm x 1.155 mm
- Aantal deuren
- 2
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Material lock: Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) - Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 76,4 kg
- Brutogewicht
- 79,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177421394
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- AE Wandkast, BHD: 1000 x 1200 x 300 mm, roestvaststaal 1.4404, met montageplaat, met twee deuren, met 3-punts sluitsysteem
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions
- White Paper