Aardingsclip

Artikelnummer: SZ 1.022.1600.50

Artikelnummer:
SZ 1.022.1600.50
Materiaal
Messing
Materiaaldikte
1,5 mm
Schroefdraadtype
Metrisch
Leveringseenheid
40 st.
Gewicht/VE
4 kg
Douanetariefnummer
85369010
Product omschrijving
Exios aardingsclip M16

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.