Aardingsclip

Artikelnummer: SZ 1.022.2000.50

Artikelnummer:
SZ 1.022.2000.50
Materiaal
Messing
Materiaaldikte
1,5 mm
Schroefdraadtype
Metrisch
Leveringseenheid
40 st.
Gewicht/VE
5 kg
Douanetariefnummer
85369010
Product omschrijving
Aardingsclip, metrisch, M 20, messing, geen EMC, Ex-e/-d