- Artikelnummer:
- SZ 1.033.1621.01
- Product omschrijving
- Vergrotingswartels van messing. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Binnendraad PG
- 21 mm
- Buitendraad PG
- 16 mm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Gewicht/VE
- 24 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring E-Ms, PG, van PG 16 naar PG 21, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex