E-Ms

Artikelnummer: SZ 1.033.2025.50

Vergrotingswartels van messing. Montage zonder gereedschap

Artikelnummer:
SZ 1.033.2025.50
Product omschrijving
Vergrotingswartels van messing. Montage zonder gereedschap
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Binnenraad metrisch
M25 x 1,5
Buitendraad metrisch
M20 x 1,5
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Ja
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring E-Ms, metrisch, van M 20 x 1,5 naar M 25 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex