Basiskast AX, plaatstaal

Artikelnummer: AX 1038000

De wand-/vloerkast AX met in het dak, de bodem en de zijwanden aangebrachte nokken heeft het bekende 25 mm-systeemraster van de vloerstaande kast VX25. Dankzij dit unieke, gepatenteerde systeem zijn de AX- wand-/vloerkastsystemen voorbereid op alle opbouw- of uitbreidingssituaties. De systeemcomponenten en -toebehoren zijn gemakkelijk, snel en betrouwbaar zonder boren op rails te monteren.

Rail voor interieuropbouw AX

Minicomforthandgreep AX

Tekeninghouder van kunststof

Wandbevestigingsbeugel voor AX plaatstaal, KX plaatstaal, AX IT, EL

Kunststofwartelplaat met membranen, voor AX

Artikelnummer:
AX 1038000
Voordelen
Meer mogelijkheden voor interieuropbouw door geïntegreerde kastnokken in het 25 mm-systeemraster in combinatie met de rail voor interieuropbouw en ons omvangrijke assortiment systeemtoebehoren
Behoud van de beschermklasse (UL-toelating) door montage van een rail voor interieuropbouw zonder boren
Extra montageniveau en hogere belastbaarheid dankzij bodemrail
Eenvoudige planning en configuratie met behulp van de Rittal-configurator RiPanel
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met deur(en)
Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem
Montageplaat
Deurprofiel
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK-code
IK10
Afmetingen
Breedte: 380 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 210 mm
Materiaaldikte deur
1,5 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
330 mm x 575 mm
Aantal deuren
1
Draairichting deur om te wisselen
Ja
Aantal sluitingen
2
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Wartelplaat
Afmetingen: 2
Aantal: 1
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14,2 kg
Brutogewicht
14,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
64,91 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177813410
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
AX Wandkast, BHD: 380x600x210 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, twee knevelsluitingen
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens