- Artikelnummer:
- SZ 1.039.1120.01
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Binnenraad metrisch
- M20 x 1,5
- Buitendraad PG
- 11 mm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Thread type outer thread
- Pg
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Gewicht/VE
- 16 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring MS rond, PG11 - M20x1,5, messing vernikkelt