- Bestelnr.:
- SZ 1039162501
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Voor PG
- 16
- Binnenraad metrisch
- M25 x 1,5
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Thread type outer thread
- Pg
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring MS rond, PG16 - M25x1,5, messing vernikkelt