- Artikelnummer:
- SZ 1.039.2011.01
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Binnendraad PG
- 11 mm
- Buitendraad metrisch
- M20 x 1,5
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Thread type outer thread
- Metrisch
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Gewicht/VE
- 16 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring MS rond, M20x1,5 - PG11, messing vernikkelt