RE-Ms

Artikelnummer: SZ 1.039.2016.01

Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap

Artikelnummer:
SZ 1.039.2016.01
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Binnendraad PG
16 mm
Buitendraad metrisch
M20 x 1,5
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Ja
Thread type outer thread
Metrisch
Leveringseenheid
100 st.
Gewicht/VE
11 kg
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring MS rond, M20x1,5 - PG16, messing vernikkelt

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.