RE-Ms

Artikelnummer: SZ 1.039.2516.01

Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap

Artikelnummer:
SZ 1.039.2516.01
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Binnendraad PG
16 mm
Buitendraad metrisch
M25 x 1,5
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Ja
Thread type outer thread
Metrisch
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring Ms, M25x1,5 - PG16, messing vernikkelt