Wandkasten AE

Artikelnummer: AE 1039.500

Behuizing met deur van staalplaat, gelakt, met montageplaat en wartelplaat in bodem.

Wandbevestigingsbeugel voor AE

Koppelset voor AX, KX, AE, KL

Deurarretering

Scharnier 180°

Montageprofiel voor AE

Stoflijst

Minicomforthandgreep voor AE met knevelsluiting inclusief VW E1-sluiting

Rail voor interieuropbouw voor AE/WM

Artikelnummer:
AE 1039.500
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met scharnierende deur(en), rondom gesloten
Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA
NEMA 4
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 380 mm
Diepte: 210 mm
Materiaaldikte deur
1,5 mm
Materiaaldikte kast
1,38 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
549 mm x 355 mm
Aantal deuren
1
Draairichting deur om te wisselen
Ja
Aantal sluitingen
1
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Wartelplaat
Afmetingen: 5
Aantal: 1
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
15,4 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177252042
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
AE Wandkast, BHD: 600 x 380 x 210 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, één knevelsluiting
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK