- Artikelnummer:
- SZ 1.052.0701.01
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
- Materiaal
- Messing
O-ring: NBR
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68
- Schroefdraadtype
- Pg
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...80 °C
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Gewicht/VE
- 4 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Product omschrijving
-
Blindstop V-N-Ms-SD, PG, voor AG-maat PG 7, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 80