- Bestelnr.:
- SZ 1052630050
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Schroefdraadtype
- Metrisch
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Product omschrijving
- Blindstop V-N-Ms, metrisch, voor AG-maat M 63 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 80