Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
- Bestelnr.:
- SZ 1071211101
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Binnendraad PG
- 11 mm
- Buitendraad PG
- 21 mm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Thread type outer thread
- Pg
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring R-H, PG, van PG 21 naar PG 11, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex