- Artikelnummer:
- SZ 1.071.4229.01
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Binnendraad PG
- 29 mm
- Buitendraad PG
- 42 mm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Thread type outer thread
- Pg
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 145 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring R-H, PG, van PG 42 naar PG 29, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex