R-H

Artikelnummer: SZ 1071423601

Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap

Artikelnummer:
SZ 1071423601
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Binnendraad PG
36 mm
Buitendraad PG
42 mm
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Ja
Thread type outer thread
Pg
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring R-H, PG, van PG 42 naar PG 36, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex