R-H

Bestelnr.: SZ 1076504050

Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap

Bestelnr.:
SZ 1076504050
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Binnenraad metrisch
M40 x 1,5
Buitendraad metrisch
M50 x 1,5
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Ja
Thread type outer thread
Metrisch
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring R-H, metrisch, van M 50 x 1,5 naar M 40 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex