R-H

Artikelnummer: SZ 1.076.6340.50

Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap

Artikelnummer:
SZ 1.076.6340.50
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Binnenraad metrisch
M40 x 1,5
Buitendraad metrisch
M63 x 1,5
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Ja
Thread type outer thread
Metrisch
Leveringseenheid
10 st.
Gewicht/VE
211 kg
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring R-H, metrisch, van M 63 x 1,5 naar M 40 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex