RSD-Ms

Artikelnummer: SZ 1077201250

Reduceerwartels van messing, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

Artikelnummer:
SZ 1077201250
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Binnenraad metrisch
M12 x 1,5
Buitendraad metrisch
M20 x 1,5
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Ja
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Thread type outer thread
Metrisch
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring RSD-Ms, metrisch, van M 20 x 1,5 naar M 12 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100